Ruota girevole 125 mm
Linea
Order number:
990770141
EAN:
4031582347371
Numero articolo:
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea è dotata di un perno solido, tondo, e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole Linea è dotata di un perno solido, tondo, e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione. La ruota, con diametro di 125 mm, è costruita con un corpo in poilammide e un battistrada in poliuretano iniettato, supportato da cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e duratura. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La ruota girevole Linea supporta un carico statico massimo di 220 kg e un carico dinamico di 110 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni in ambito ospedaliero e sanitario quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi per ufficio e strutture di cura quali ospedali, case di cura e residenze per anziani, oltre che per applicazioni di mobilitazione e bisogni speciali e robot chirurgici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo