Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno semplice Stylea è un componente progettato per l'impiego su arredi che richiedono mobilità controllata e movimento agevole. Il sistema di fissaggio prevede un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio stabile e sicuro nella struttura del mobile, con un collegamento meccanico affidabile e facilmente ispezionabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e integra un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota su tutto il raggio di movimento e assicura una corretta distribuzione dei carichi sul punto di fissaggio. La ruota ha un diametro di 55 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che favorisce uno scorrimento regolare e limita l'usura dei componenti in movimento. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del componente è di 57 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto dimensionamento dello spazio libero sotto il mobile. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego nei comodini, nei mobili, nei mobili multimediali e negli arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI055L51-8
EAN
4031582406429
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,65 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
128 mm
Радиус на завъртане
64 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole 55 mm
Ruota girevole 55 mm
Stylea
5920UOI055L51-8

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 55 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg