Ruota girevole con blocco direzionale 100 mm
Linea
Order number:
990079501
EAN:
4031582368703
Numero articolo:
5941UAP100P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiament...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato montato su un corpo in poilammide, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 118 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. La capacità di carico statico raggiunge 240 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 120 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni in ambienti ospedalieri e sanitari quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili e da trattamento, robot chirurgici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari, nonché per carrelli per pulizie professionali e arredi per ufficio in case di cura e residenze per anziani.