Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Linea è una ruota girevole con blocco direzionale, progettata per garantire manovrabilità e stabilità in ambienti professionali. Il fissaggio avviene tramite placca rettangolare, che assicura un collegamento solido alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e costante. La ruota ha un diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetti a sfere di precisione, presenta un battistrada in poliuretano iniettato e un corpo in poilammide. L'altezza complessiva è di 124 mm. Il carico statico massimo è pari a 240 kg, mentre il carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, letti di cura, carrelli infermieristici e sistemi destinati agli ospedali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con blocco direzionale
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,87 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Placca rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Вилка
Цвят
Grigio bianco (RAL9002)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Protezione cavi integrata
Spingicavo integrato per proteggere i cavi posati sul pavimento
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota, con diametro di 100 mm, è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un battistrada in poliuretano iniettato montato su un corpo in poilammide, assicurando eccellente resistenza all'usura e stabilità durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del componente è di 121 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. La capacità di carico statico raggiunge 240 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni professionali in ambito ospedaliero e sanitario. Questa ruota girevole è specificamente progettata per utilizzo in carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché in strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili. La ruota, con diametro di 100 mm, è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, assicurando durabilità e aderenza ottimale su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 121 mm, dimensione che lo rende compatibile con numerose applicazioni ospedaliere e industriali. La capacità di carico statico raggiunge 240 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 120 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per utilizzi intensivi in ambienti critici. Questa ruota girevole con freno totale è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, ospedali, carrelli per farmaci, mobilitazione e bisogni speciali, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg