Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Numero articolo:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti silenziosi e scorrevoli. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 143 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni medicali, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.