Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole con freno combinato Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti silenziosi e durevoli. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
594CUAP125P30-13 RAL9002
EAN
4031582378313
Core attributes
Zertifikat
Testato e monitorato da TÜV Süd
Gehäusetyp
Ruota girevole con freno combinato
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,98 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Ruote per dispositivi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Foro per vite
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Farbe
Grigio bianco (RAL9002)
Gabelform
Supporto gemellato
Material
Poilammide
Schwenklager
Cuscinetti a sfere di precisione
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
258 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
129 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Poilammide
Material der Lauffläche
Poliuretano, Iniettato
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Con parafili
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 125 mm
Linea
5941UAP125P30-13 RAL9002

La ruota girevole con blocco direzionale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e integra cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per assicurare movimenti silenziosi e scorrevoli. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 143 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 130 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni medicali, carrelli ospedalieri, arredi per ufficio e attrezzature specializzate che richiedono mobilità controllata e affidabilità operativa.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Ruota girevole 125 mm
Linea
5940UAP125P30-13 9002/7015 2.0

La ruota girevole Linea è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con cuscinetti a sfere di precisione nel perno girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poilammide per garantire robustezza e leggerezza. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 260 kg e un carico dinamico di 130 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni in ambienti ospedalieri e sanitari quali carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, letti di cura, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, sollevatori per pazienti, poltrone reclinabili, robot chirurgici, poltrone da trattamento, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, nonché in strutture come ospedali, case di cura e residenze per anziani.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0

La ruota girevole con freno totale Linea è progettata per applicazioni medicali e ospedaliere ad alta affidabilità, caratterizzata da un allestimento con foro per vite che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi e dispositivi. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale tecnico che garantisce resistenza meccanica e durabilità nel tempo, ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione nel meccanismo di rotazione, assicurando movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato, una soluzione che offre eccellente grip, silenziosità operativa e resistenza all'usura anche in ambienti critici come ospedali, sale operatorie e strutture di cura. L'altezza complessiva del componente è di 143 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in progetti di carrelli medicali, letti di cura, poltrone da trattamento e dispositivi diagnostici quali scanner TC e risonanze magnetiche. La capacità di carico statico raggiunge 260 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in contesti di mobilizzazione pazienti, carrelli infermieristici, sollevatori e ventilatori polmonari. Questa ruota è ideale per applicazioni che richiedono precisione, igiene e sicurezza operativa in ambienti sanitari e di cura specializzata.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg