Ruota girevole con freno totale 125 mm
Linea
Order number:
990770484
EAN:
4031582369212
Numero articolo:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Linea è dotata di foro per vite come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e precisa. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, supportata da cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. Il diametro della ruota è di 125 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 143 mm. La capacità di carico dinamico è di 130 kg a una velocità di 3 km/h, con una capacità di carico statico di 260 kg, rendendola ideale per applicazioni sanitarie, ospedaliere e professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funzionalità speciali