Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di piastra quadrata come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota è caratterizzata da un corpo in poilammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e duratura nel tempo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 78 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, rendendola ideale per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio in generale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI065P41-38x38/10 ALU
EAN
4031582410075
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
78 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
27 mm
Дължина на плаката
38 mm
Ширина на плаката
38 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e incorpora un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm e presenta un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato con lo stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità e continuità di funzionamento; il corpo ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico massimo di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg