Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
Order number:
990074553
EAN:
4031582311198
Numero articolo:
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e incorpora un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm e presenta un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato con lo stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità e continuità di funzionamento; il corpo ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico massimo di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta