Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni di arredamento generale, ideale per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse superfici di montaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile durante l'uso. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni ottimali e una lunga durata operativa. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, garantendo uniformità strutturale e coerenza nelle proprietà meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di mobili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e conforme alle specifiche tecniche richieste.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
Номер на материал S4
990074552
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
43 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Изместване
25 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
8 mm
Диаметър
65 mm
Ширина на тялото
8 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Цвят Резба
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
Цвят на Колело
Alluminio bianco (simile a RAL9006)
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea è una ruota girevole con freno semplice, progettata per offrire movimento controllato e stabilità negli arredi. L'attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del mobile. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide e incorpora un perno girevole, che garantisce la rotazione completa della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm e presenta un cuscinetto piano con distanziale, mentre il battistrada è realizzato con lo stesso materiale del nucleo, assicurando uniformità e continuità di funzionamento; il corpo ruota è in Poilammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico massimo di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per l'impiego in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg