Ruota 125 mm
Novatech
EAN:
4031582428612
Numero articolo:
ITP125x50-Ø20-SH80A flat
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un dia...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, caratterizzata da un diametro di 125 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e presenta un foro di asse con diametro di 20 mm, con una lunghezza del mozzo di 60 mm. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 320 kg a 6 km/h e 400 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per molteplici settori, inclusi industria aerospaziale, sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, costruzione di container, tecnologia antincendio, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali e attrezzature per il trasporto.