Ruota 150 mm
Novatech
EAN:
4031582329513
Numero articolo:
ITP150x50-Ø20-SH80A convex
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 150 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da poliuretano colato, garantendo durabilità e prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e efficiente. Relativamente alle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni, tra cui sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, carrelli elevatori, sistemi AGV pesanti, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, costruzione di macchinari e sistemi logistici.
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
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente