Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni su carrelli e transpallet in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
Номер на материал S4
199005568
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,4 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Schiuma di poliuretano
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti