Ruota 125 mm
Maxtech
Order number:
190007841
EAN:
4031582485837
Numero articolo:
PNC125x30-Ø8 HL36,5
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni professionali in ambienti industriali esigenti. Con u...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è un componente di precisione progettato per applicazioni professionali in ambienti industriali esigenti. Con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, questa ruota presenta un corpo in polipropilene robusto e affidabile, mentre il battistrada è realizzato in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che assicura rotazione fluida e durabilità nel tempo. L'hub ha una lunghezza di 36,5 mm e il foro dell'asse presenta un diametro di 8 mm, permettendo un'installazione versatile su diverse configurazioni di carrelli. La capacità di carico statico raggiunge 150 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 75 kg a una velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per numerose applicazioni industriali, incluse l'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, settore ceramico e vetrario, costruzione di container, costruzione di macchinari, carrelli di produzione, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e sistemi di trasporto.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti