Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 38 mm, realizzata in poliuretano iniettato per garantire durabilità e prestazioni ottimali. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il sistema di supporto utilizza un cuscinetto a rulli per assicurare una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 44 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota supporta un carico statico massimo di 600 kg e un carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate capacità di carico e stabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
Номер на материал S4
199034120
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,32 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44 mm
Ширина на Резба
38 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
38 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Bianco naturale