Ruota 200 mm
Maxtech
Order number:
199005570
EAN:
4031582320657
Numero articolo:
PNP 200x50-Ø8 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, caratte...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, caratterizzata da un corpo in polipropilene robusto e da un battistrada in schiuma di poliuretano che garantisce eccellenti prestazioni di ammortizzamento e aderenza. L'hub della ruota presenta una lunghezza di 60 mm, mentre l'asse è dotato di un foro di diametro 8 mm per il fissaggio al supporto del carrello. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e duratura nel tempo. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti