Ruota 200 mm
Maxtech
Order number:
199005569
EAN:
4031582320633
Numero articolo:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, realizz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 30 mm, realizzata in schiuma di poliuretano per garantire prestazioni ottimali su diverse superfici. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale resistente e durevole, mentre l'hub presenta una lunghezza di 60 mm e un foro di asse con diametro di 8 mm, garantendo un'installazione stabile e affidabile. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e efficiente. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg, mentre il carico dinamico raggiunge 100 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti industriali e commerciali.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti