Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Maxtech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 175 mm e da una larghezza del battistrada di 30 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre il battistrada è costituito da schiuma di poliuretano, garantendo una buona aderenza e ammortizzazione. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile nel tempo. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di movimentazione e trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
Номер на материал S4
199005567
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,4 kg
Име на продукта
Maxtech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
70 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Schiuma di poliuretano
Диаметър на отворите Oc
8 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
175 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti