Uso gravoso
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali esigenti, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti difficili. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura scorrimento fluido e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, identico al nucleo, offrendo coerenza strutturale e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con blocco direzionale 200 mm
La ruota girevole con blocco direzionale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è costituita da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale. La ruota ha un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Zeta particolarmente adatta per applicazioni nell'industria aerospaziale e nelle attrezzature aeroportuali, presso i produttori automobilistici OEM, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nonché nelle attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e capacità di carico elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 200 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1000 kg. Questa soluzione trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in alluminio e battistrada in gomma elastica nera vulcanizzata, con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 500 kg a 4 km/h e 400 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1000 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 250 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alte prestazioni, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in alluminio, mentre il battistrada è realizzato in gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre in condizioni dinamiche può sopportare 400 kg a una velocità di 6 km/h oppure 500 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo, cuscinetto piano e diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre quella statica raggiunge 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 160 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 160 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 250 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da corpo in poliammide e battistrada dello stesso materiale del nucleo, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 250 mm. L'altezza complessiva della ruota è di 290 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 1600 kg. Le applicazioni principali includono industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre ad attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e stabilità strutturale anche in condizioni di lavoro gravose. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, offrendo uniformità costruttiva e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità di movimento: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Zeta è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio ed è caratterizzata da un alloggiamento in lamiera di acciaio molto pesante che garantisce robustezza e stabilità strutturale. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è realizzata in poliammide, con battistrada identico al nucleo per assicurare uniformità e durabilità nel tempo. I cuscinetti a sfere di precisione integrati nel corpo della ruota consentono una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni operative gravose. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende compatibile con diverse configurazioni di carrelli e piattaforme. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1600 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni in ambito aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature dedicate al trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota girevole con freno totale 200 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota ha un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1600 kg. Ideale per industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, e attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole con freno totale 250 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile per garantire massima resistenza e durata. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 290 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 1600 kg. Questa soluzione tecnica è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, produttori automobilistici OEM, carrelli di produzione e da piattaforma, oltre che per attrezzature per il trasporto.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto girevole a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico è di 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale del battistrada è identico al nucleo, assicurando uniformità strutturale e affidabilità nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in poliammide pesante, che offre eccellenti proprietà di resistenza e longevità. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e piattaforme. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1400 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti fondamentali.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Zeta è progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione ed è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio molto pesante, garantendo robustezza e durabilità in ambienti operativi gravosi. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è costituito da poliammide pesante, con battistrada identico al nucleo, offrendo uniformità strutturale e resistenza all'usura prolungata. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e piattaforme. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità operativa: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, per produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto, dove affidabilità e prestazioni elevate sono requisiti essenziali.
Ruota girevole con freno totale 125 mm
La ruota girevole con freno totale Zeta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio molto pesante con cuscinetto orientabile a doppio giro di sfere rinforzato o inossidabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide pesante con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano, con diametro di 125 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 164 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, mentre il carico statico massimo è di 1400 kg. Questa ruota trova applicazione nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, presso produttori automobilistici OEM, per carrelli di produzione e da piattaforma, nonché per attrezzature per il trasporto.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote Heavy Duty
Le ruote per impieghi gravosi sono progettate per gestire carichi estremi mantenendo movimenti e stabilità fluidi. Sono costruite con materiali rinforzati e componenti robusti, garantendo prestazioni durature anche negli ambienti più difficili.
Le ruote per impieghi gravosi TENTE offrono diversi vantaggi chiave:
Elevata capacità di carico: progettate per supportare pesi pesanti fino a 1500 kg e oltre senza compromettere la mobilità, il che le rende ideali per l'uso industriale e commerciale.
Movimento fluido e stabile: progettato per rotolare senza sforzo, anche sotto carichi estremi, riducendo la tensione su lavoratori e attrezzature.
Durata migliorata: realizzato con materiali di alta qualità per resistere a un uso frequente e a condizioni difficili.
Maggiore sicurezza: i meccanismi di bloccaggio consentono una migliore stabilità e controllo quando si lavora con carichi pesanti, riducendo il rischio di incidenti e infortuni sul lavoro.
Qualità testata: testata nei nostri laboratori ed esterni per la conformità agli standard europei.
Tipi di ruote per impieghi gravosi
Le ruote per impieghi gravosi sono disponibili in una varietà di configurazioni e dimensioni di materiali, ciascuna progettata per soddisfare requisiti e sfide applicative specifici. Possono anche incorporare diverse funzionalità per migliorare le prestazioni in vari ambienti. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più diffusi di ruote per impieghi gravosi presenti nel nostro portafoglio di prodotti:
Ruote per impieghi gravosi con freni
Le ruote per impieghi gravosi sono disponibili con una gamma di meccanismi di bloccaggio per garantire stabilità e prevenire movimenti indesiderati quando necessario. Le ruote per impieghi gravosi TENTE possono essere dotate di bloccaggi totali, bloccaggi direzionali, bloccaggi delle ruote o combinazioni di questi meccanismi per soddisfare requisiti applicativi specifici. Offriamo anche un sistema di autoallineamento automatico per le nostre ruote per impieghi gravosi, contribuendo a migliorare i viaggi a lunga distanza.
Ruote Heavy Duty caricate a molla
Le ruote per carichi pesanti a molla sono progettate per ridurre al minimo gli urti e i carichi d'impatto durante il trasporto, migliorando la durata e prolungando la durata utile. Assorbendo gli impatti, proteggono anche le merci trasportate e riducono i livelli di rumore, garantendo un funzionamento più regolare e silenzioso. Le ruote per carichi pesanti a molla TENTE sono in grado di gestire fino a 900 kg di carico per ruota. Sono disponibili con ruote da 160 mm o 200 mm di diametro.
Ruote resistenti a basso profilo
In alcune applicazioni, i vincoli di spazio rendono inadatte le rotelle standard per impieghi gravosi. Se hai bisogno di una soluzione robusta ma a basso profilo, il nostro carico Kappa è la scelta ideale. Con un'altezza totale di 170 mm, è in grado di gestire carichi di 840 kg per ruota, combinando un alloggiamento in acciaio saldato con una pesante ruota in poliammide. Se hai bisogno di una ruota a basso profilo di dimensioni simili in grado di gestire carichi extra pesanti fino a 3.500 kg per ruota, dai un'occhiata alla nostra Omikron più piccola con un'altezza totale di 180 mm.
Campi di applicazione delle ruote Heavy Duty
Le ruote per impieghi gravosi sono utilizzate in un'ampia gamma di settori, fornendo mobilità e supporto affidabile per attrezzature pesanti quando necessario. Le nostre soluzioni combinano un'elevata capacità di carico con precisione e flessibilità per affrontare in modo affidabile anche le sfide più complesse e gli ambienti più difficili. Le ruote per impieghi gravosi sono essenziali negli ambienti industriali. I magazzini e i centri logistici si affidano a loro per trasportare e immagazzinare oggetti pesanti con carrelli portapallet, roll bar e scaffali per carichi pesanti, garantendo in questo modo una gestione efficiente delle merci. In ambienti medici e di laboratorio, forniscono stabilità e movimento regolare per dispositivi medici di grandi dimensioni, apparecchiature diagnostiche e postazioni di lavoro mobili. Gli spazi commerciali e commerciali li utilizzano per espositori pesanti, scaffali di stoccaggio e banconi mobili, offrendo flessibilità e durata. Anche nell'edilizia e nelle applicazioni esterne, le ruote per impieghi gravosi supportano ponteggi mobili, carrelli portautensili e piattaforme di trasporto, resistendo a terreni accidentati e carichi pesanti.