Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Ruote per carichi pesanti per applicazioni industriali

La soluzione giusta per ogni carico
Image_Heavy_Duty_2

Che si tratti di carrelli di trasporto nella logistica o nella costruzione di macchine, veicoli a guida automatica o attrezzature di montaggio mobili: con Kappa, Kappa twin, Omikron e Omikron twin, TENTE offre una famiglia modulare completa di ruote per carichi pesanti per diversi intervalli di portata, altezze costruttive e requisiti di movimentazione. Così potrete trovare una soluzione per la vostra applicazione, su misura per le vostre esigenze reali.

Prenota una verifica dell'applicazione della durata di 15 minuti

— Gli esperti di TENTE Adrian Postavaru e Marius Janotta

— Gli esperti di TENTE Adrian Postavaru e Marius Janotta

Con la nostra valutazione di 15 minuti, troveremo insieme la rotella per carichi pesanti più adatta alle tue esigenze.

— Gli esperti di TENTE Adrian Postavaru e Marius Janotta

Trova la ruota per carichi pesanti giusta in soli 15 minuti

Che si tratti di altezza costruttiva, portata o ambiente operativo: trovate in modo rapido e semplice la ruota per carichi pesanti giusta per la vostra applicazione.

In un controllo applicativo di 15 minuti, discutete i vostri requisiti direttamente con un esperto TENTE – rapidamente, in modo specifico e con un chiaro focus sull’uso pratico.

I campi contrassegnati con asterischi (*) sono obbligatori.

Scopri le nostre soluzioni per impieghi gravosi

Salta la galleria di immagini

Kappa twin

Ruota gemellata per portate fino a 3.000 kg per ruota

Kappa

Ruota singola per portate fino a 1.200 kg per ruota

Omikron

Ruota singola per portate fino a 9.000 kg per ruota

Omikron twin

Ruota gemellata per portate fino a 15.000 kg per ruota