Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole con freno totale Kappa load è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, equipaggiato con cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda per garantire movimenti fluidi e precisi. La ruota è caratterizzata da un corpo in ghisa con battistrada in poliuretano colato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 250 mm che assicura stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 305 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, mentre il carico statico supportato è di 3600 kg. Questa soluzione è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale e attrezzature aeroportuali, sistemi AMR e AGV pesanti, produttori automobilistici OEM, industria ceramica e vetraria, oltre che per carrelli di produzione e da piattaforma.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
Номер на материал S4
990830398
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno totale
Обща ширина
140 mm
Товароносимост при 4 км/ч
2160 kg
Товароносимост при 6 км/ч
1800 kg
Статичен Товароносимост
3600 kg
Обща височина
305 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
16,55 kg
Име на продукта
Kappa load
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
15 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
140 mm
Дължина на плаката
175 mm
Ширина на плаката
140 mm
Вилка
Цвят
Zinco-ferro (trasparente)
Форма Вилица
Largo, Rinforzato
Материал на корпуса
Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Въртящ се лагер
Cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda
Диаметър на купол
140 mm
Интерференция при завъртане
390 mm
Изместване
65 mm
Радиус на завъртане
195 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Ghisa
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Ширина на Резба
80 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
80 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
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
Ruota girevole 250 mm
Ruota girevole 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali ad alta capacità di carico, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un movimento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è costruito in ghisa, combinando durabilità e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. La capacità di carico statico raggiunge 3600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità operativa: 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Kappa load è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti, offrendo prestazioni affidabili in ambienti industriali esigenti.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
Varianti
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Ruota girevole con blocco direzionale 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

Kappa load è una ruota girevole con blocco direzionale progettata per applicazioni industriali ad alta prestazione, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante e incorpora un cuscinetto a rulli reggispinta con scanalatura profonda, garantendo stabilità e precisione durante le operazioni di rotazione e bloccaggio direzionale. La ruota presenta un diametro di 250 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano un funzionamento fluido e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, mentre il corpo della ruota è in ghisa, combinazione che offre durabilità e resistenza all'usura in ambienti esigenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 305 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, Kappa load supporta una capacità statica di 3600 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di movimento: 1800 kg a 6 km/h e 2160 kg a 4 km/h. Questo prodotto è ideale per applicazioni nell'industria aerospaziale, attrezzature aeroportuali, sistemi AMR, produttori automobilistici OEM, produttori di ceramica e vetro, carrelli di produzione e da piattaforma, nonché sistemi AGV pesanti.

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg