Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065310
Numero articolo:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, che garantisce un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e duraturi nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il battistrada in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, garantendo sia la sicurezza elettrostatica che le prestazioni di trazione ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione critica per l'integrazione su carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni e ventilatori polmonari. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che soddisfano i requisiti delle applicazioni in ospedali, case di cura e residenze per anziani, inclusi i robot chirurgici che richiedono precisione e affidabilità eccezionali.
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
Conducibilità certificata
Versione conduttiva per proteggere utenti e dispositivi elettrici dalle scariche elettrostatiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort