Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'E-Drive flex è un'unità motore elettrica progettata per applicazioni di mobilità elettrica con ruote, caratterizzata da una piastra di fissaggio rettangolare e da una struttura in poliammide che garantisce leggerezza e resistenza. Il sistema è equipaggiato con ruote pneumatiche elastiche non-marking vulcanizzate del diametro di 125 mm, ideali per ambienti sensibili dove non è tollerato il rilascio di residui. Questa soluzione è particolarmente adatta per l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i carrelli per anestesia, i produttori automobilistici OEM, le apparecchiature mediche come bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, nonché per la produzione di ceramica e vetro. L'E-Drive flex trova applicazione anche nei computer su ruote, nella costruzione di container, nei sistemi elettronici e nelle tecnologie delle camere bianche, negli equipaggiamenti antincendio, nella costruzione di macchinari, nei carrelli per farmaci, negli arredi infermieristici, nei carrelli di produzione e piattaforma, nei dispositivi a ultrasuoni, nei banchi da lavoro e nelle attrezzature per il trasporto, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per molteplici settori industriali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
EDFAUFF125P60
EAN
4031582416664
Номер на материал S4
990061635
Актуатор на двигателния агрегат
Номинална скорост
35,3 m/min
Номинален ток
3.5
Номинална изходна мощност
14.8
Номинално напрежение
24
Двигател за пътуване на двигателния агрегат
Посоки на пътуване
Avanti e indietro
Номинална скорост
174,5 m/min
Номинален ток
7
Номинална изходна мощност
73.1
Номинално напрежение
24
Основни атрибути
Аварийно освобождаване
Meccanico
Тип
Unità motore
Дължина
Max. 315 mm (rilascio di emergenza azionato)
Обща ширина
190 mm
ПРОСВЕТ
30 mm
Неравности на земята (максимална)
15 mm
Неравности на земята (минимум)
-15 mm
Височина в начална позиция
140 mm
Височина на инсталация
170 mm
Максимална скорост
4 km/h
Допустима температура на съхранение (максимална)
45 °C
Допустима температура на съхранение (минимална)
-10 °C
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
5 °C
Общо тегло
6,52 kg
Тегло
6 kg
ширина на колелото
35 mm
Ширина
190 mm
Допустима околна температура
Temperatura di esercizio da 5 °C a 40 °C, umidità dell’aria 90%, senza condensa
Име на продукта
E-Drive flex
Вид защита
IPX4 (schizzi d’acqua da tutti i lati, tutte gli spinotti collegati)
Максимална сила на повдигане / сила на контактно налягане
400
Максимална сила на тягата
25
Диаметър на колелото
125 mm, limite di usura à ̃ 115 mm
Резба Колело
Gomma piena, antitraccia, Shore A 63
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
100 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
95 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Guida
Материал на корпуса
Elettrico
Въртящ се лагер
F-E-Drive ultimate
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Лагер
Ruota flangiata
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Elettronica affidabile
Regolazione della velocità continua (avanti e indietro) tramite interruttori di sicurezza testati
Soluzione di sistema pratica
Soluzione di sistema facilmente integrabile composta da unità motrice, modulo di controllo, unità manuale, batteria, caricatore e kit di montaggio
Contatto ottimale con il suolo
Elevata forza di contatto tra la ruota e il pavimento con funzione di compensazione per superfici irregolari
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia
Meccanismo di sterzo ottimizzato
Come quinta ruota per una migliore sterzata in curva e guida rettilinea su lunghe distanze
Lunga durata di funzionamento
Con batterie standard, circa 200 cicli di avviamento a pieno carico
Processi accelerati
Avvio più rapido con carichi pesanti per accelerare i processi operativi
Affidabilità operativa certificata
Conformità agli standard DIN EN ISO 13849
Struttura durevole
Protezione completa contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)
Operazione ergonomica
Unità di comando manuale ergonomica con display LED di stato del sistema e della batteria. Funzionamento con un solo pulsante
Personale in salute
Carichi pesanti possono essere spostati senza sforzo. Previene disturbi fisici a collo, schiena, spalle e polsi
Uso flessibile
Grazie al motore di sollevamento, può essere attivata se necessario. Nessun contatto a terra in posizione di standby