Ruota girevole con sistema di frenatura elettrico 150 mm
Linea E-Lock
Order number:
990065310
EAN:
4031582489309
Numero articolo:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alt...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La Linea E-Lock è una ruota girevole con sistema di frenatura elettrico progettata per applicazioni mediche e ospedaliere ad alta affidabilità. Il collegamento avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate in versione corta, garantendo un'installazione sicura e rapida su carrelli e dispositivi mobili. L'alloggiamento è realizzato in poilammide e incorpora cuscinetti a sfere di precisione nel sistema di rotazione, assicurando movimenti fluidi e duraturi nel tempo. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che supportano il nucleo in poilammide. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, ideale per ambienti sensibili come ospedali, sale operatorie e laboratori diagnostici. L'altezza complessiva del componente è di 155 mm. La capacità di carico statico raggiunge 450 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg a 4 km/h e 150 kg a 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili in applicazioni critiche. Questa ruota è specificamente sviluppata per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, computer su ruote, carrelli per dialisi, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e robot chirurgici, rappresentando la soluzione ideale per ambienti sanitari dove sicurezza, precisione e affidabilità sono requisiti fondamentali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
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
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort