Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Il Kit di montaggio E-Drive è un accessorio progettato specificamente per l'integrazione di sistemi di propulsione elettrica su piattaforme mobili dotate di ruote. Questo componente facilita l'installazione e il fissaggio dei motori elettrici e dei relativi sistemi di trasmissione, garantendo un'integrazione ottimale con le strutture esistenti. L'accessorio è realizzato con materiali robusti e resistenti, idonei a supportare i carichi dinamici generati durante l'operazione dell'unità di azionamento elettrico. Il kit comprende tutti gli elementi di fissaggio necessari e le guide di montaggio, permettendo un'installazione rapida e precisa secondo le specifiche tecniche del produttore. È particolarmente adatto per applicazioni di mobilità elettrica che richiedono affidabilità e facilità di manutenzione, offrendo una soluzione completa per la conversione o l'upgrade di sistemi di trasporto tradizionali verso soluzioni a propulsione elettrica.
Номера на статии
Артикулен номер
EDUZ740 fitting
EAN
4031582474398
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Име на продукта
Kit di montaggio E-Drive
Електропроводим
Неръждаемост
Комплект за монтиране на дръжки
Тип на прилягане
Per superfici uniformi
Материал
Alluminio
Комплектът се състои от
4 pezzi di bloccaggio
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
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia