Le nostre serie
Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caratteristiche
Diametro della ruota:
300
-
300
mm
Capacità di carico:
Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg
kg
Altezza totale:
370
-
370
mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caratteristiche
Diametro della ruota:
25.00
-
50.00
mm
Capacità di carico:
400
-
22500
kg
Altezza totale:
180
-
610
mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.
Caratteristiche
Diametro della ruota:
25.00
-
50.00
mm
Capacità di carico:
400
-
22500
kg
Altezza totale:
180
-
610
mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caratteristiche
Diametro della ruota:
75
-
150
mm
Capacità di carico:
Light Duty | < 150 kg
kg
Altezza totale:
103
-
188
mm
Filtri attivi:
Nessun prodotto trovato.
Domande Frequenti
Le ruote TENTE offrono stabilità eccezionale, ingegneria di precisione e grande durata per le applicazioni più impegnative.
Nella scelta delle ruote, considerare fattori quali capacità di carico, condizioni della pavimentazione, requisiti ambientali ed esigenze di mobilità.