Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'E-Drive flex è un accessorio innovativo progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, offrendo una soluzione versatile e affidabile per il trasporto e la movimentazione di carichi. Questo componente si integra perfettamente nei sistemi di mobilità elettrica, garantendo prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla compatibilità con diverse piattaforme di azionamento. L'accessorio è realizzato con materiali di qualità superiore, assicurando durabilità nel tempo e resistenza alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli ambienti industriali e commerciali. La configurazione con castori consente una manovrabilità eccezionale, facilitando le operazioni di posizionamento e spostamento anche in spazi ristretti. L'E-Drive flex rappresenta la scelta ideale per chi ricerca un accessorio affidabile, efficiente e facilmente integrabile nei propri sistemi di mobilità elettrica.
Номера на статии
Артикулен номер
EDUZ300 emergency button
EAN
4031582472776
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Име на продукта
E-Drive flex
Електропроводим
Неръждаемост
Комплект дръжки
Контролер
Test di Sicurezza in conformità a DIN ISO 13849
Бутон за аварийно спиране
Материал на дръжката
Poliammide Rinforzato in fibra di vetro
Светодиодна функция
Mostra lo stato dell'unità motore
Дължина на кабела (включително щепсела)
3 METER
Допустима околна температура за съхранение (максимална)
45 °C
Допустима околна температура за съхранение (минимална)
-10 °C
Допустими условия на околната среда за работа
da 5 a 50 °C, umidità atmosferica 90%, senza condensa
Позиции на натиска на палеца върху контролера
Regolabile a intervalli di 22,5°
Вид защита
IPX4 (schizzi d’acqua da tutti i lati) se montato orizzontalmente
Срок на експлоатация на контролера
2 milioni di cicli
Задаване на компоненти
Due maniglie ergonomiche, una con azionamento e una neutra
Управление на скоростта
Variabile linearmente, avanti e indietro
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (максимален)
45
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (минимум)
-45
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
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Elettronica affidabile
Regolazione della velocità continua (avanti e indietro) tramite interruttori di sicurezza testati
Soluzione di sistema pratica
Soluzione di sistema facilmente integrabile composta da unità motrice, modulo di controllo, unità manuale, batteria, caricatore e kit di montaggio
Contatto ottimale con il suolo
Elevata forza di contatto tra la ruota e il pavimento con funzione di compensazione per superfici irregolari
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia
Meccanismo di sterzo ottimizzato
Come quinta ruota per una migliore sterzata in curva e guida rettilinea su lunghe distanze
Lunga durata di funzionamento
Con batterie standard, circa 200 cicli di avviamento a pieno carico
Processi accelerati
Avvio più rapido con carichi pesanti per accelerare i processi operativi
Affidabilità operativa certificata
Conformità agli standard DIN EN ISO 13849
Struttura durevole
Protezione completa contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)
Operazione ergonomica
Unità di comando manuale ergonomica con display LED di stato del sistema e della batteria. Funzionamento con un solo pulsante
Personale in salute
Carichi pesanti possono essere spostati senza sforzo. Previene disturbi fisici a collo, schiena, spalle e polsi
Uso flessibile
Grazie al motore di sollevamento, può essere attivata se necessario. Nessun contatto a terra in posizione di standby