Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lo Stelo è un accessorio progettato per ruote girevoli, caratterizzato da un perno filettato con collare esagonale superiore. Questo componente presenta un'altezza complessiva di 6 mm e un peso di 0,03 kg, rendendolo particolarmente leggero e compatto. La capacità di carico statico raggiunge i 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h. Grazie a queste specifiche tecniche, lo Stelo risulta idoneo per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni in ambienti industriali e commerciali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
S70-8x25 / 10
EAN
4031582424669
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
6 mm
Общо тегло
0,03 kg
Име на продукта
Stelo
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno filettato con Collare esagonale, superiore
Диаметър Щифт
8 mm
Щифт
25 mm