Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Protezione per i piedi è un accessorio progettato per fornire protezione e durabilità ai componenti inferiori dei carrelli e dei pattini. Questo accessorio, con un peso di 0 kg, rappresenta una soluzione leggera e pratica per salvaguardare le superfici di contatto e prevenire danni durante l'utilizzo quotidiano. La protezione è ideale per ambienti industriali e commerciali dove i carrelli sono soggetti a urti e abrasioni frequenti. Grazie alla sua configurazione ottimizzata, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di pattini esistenti, garantendo una protezione affidabile senza aggiungere peso significativo al sistema complessivo.
Номера на статии
Артикулен номер
Foot Protection Ø250
EAN
4031582439052
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0 kg
Име на продукта
Protezione per i piedi
Електропроводим
Неръждаемост
Предпазване на долните крайници
Твърдост на Резба
A 75
Подходящ диаметър на Колело
250
Разстояние на пода
20 mm
Дължина
310 mm
Ширина
151 mm
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
Pareti intatte
Paraurti per evitare danni a pareti e apparecchiature
Maggiore sicurezza sul lavoro
Protezione per i piedi parzialmente elastica per ridurre gli incidenti. Adatta anche a pavimenti irregolari