Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Lo Stelo è un accessorio per rotelle caratterizzato da un perno con anello di presa e collare, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Questo componente presenta un peso di 0,04 kg e un'altezza complessiva di 4,5 mm, garantendo un profilo compatto e leggero. La capacità di carico statico raggiunge 120 kg, mentre la capacità dinamica è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, rendendolo idoneo per ambienti ad alta sollecitazione. Il sistema di fissaggio con anello di presa e collare assicura un montaggio sicuro e affidabile sulla rotella, facilitando operazioni di installazione e manutenzione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
B10-10x20 / 10
EAN
4031582438048
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
4,5 mm
Общо тегло
0,04 kg
Име на продукта
Stelo
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Perno con anello di presa, con collare
Диаметър Щифт
10 mm
Колело
Oc
Rivettato
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
Assemblaggio rapido
Processo di montaggio più rapido con collegamenti a innesto