Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata per ottimizzare le prestazioni e la durabilità dei sistemi di movimentazione. Con un peso di 0,54 kg, questo componente offre un equilibrio ideale tra robustezza strutturale e facilità di installazione, garantendo una protezione efficace contro l'usura e i danni meccanici. La protezione è specificatamente sviluppata per applicazioni su ruote girevoli, fornendo una barriera protettiva che estende la vita operativa dell'equipaggiamento riducendo l'impatto di urti e abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, questo accessorio si integra perfettamente in ambienti industriali e commerciali, assicurando affidabilità e prestazioni costanti nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
Foot Protection Ø125
EAN
4031582439021
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,54 kg
Име на продукта
Protezione per i piedi
Електропроводим
Неръждаемост
Предпазване на долните крайници
Твърдост на Резба
A 75
Подходящ диаметър на Колело
125
Разстояние на пода
20 mm
Дължина
185 mm
Ширина
151 mm
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
Pareti intatte
Paraurti per evitare danni a pareti e apparecchiature
Maggiore sicurezza sul lavoro
Protezione per i piedi parzialmente elastica per ridurre gli incidenti. Adatta anche a pavimenti irregolari