Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
L'Accessorio denominato Protezione per i piedi rappresenta una soluzione tecnica progettata specificamente per la protezione e il supporto strutturale dei piedi dei carrelli. Con un peso di 0,75 kg, questo componente offre un equilibrio ottimale tra robustezza e leggerezza, garantendo un'installazione pratica senza compromettere le prestazioni complessive del sistema. La protezione è realizzata per resistere all'usura quotidiana e agli urti accidentali, prolungando significativamente la durata operativa del carrello. Ideale per ambienti industriali e commerciali, questo accessorio si integra perfettamente con i sistemi di ruote esistenti, fornendo protezione duratura e affidabile nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
Foot Protection Ø200
EAN
4031582439045
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,75 kg
Име на продукта
Protezione per i piedi
Електропроводим
Неръждаемост
Предпазване на долните крайници
Твърдост на Резба
A 75
Подходящ диаметър на Колело
200
Разстояние на пода
20 mm
Дължина
260 mm
Ширина
151 mm
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
Pareti intatte
Paraurti per evitare danni a pareti e apparecchiature
Maggiore sicurezza sul lavoro
Protezione per i piedi parzialmente elastica per ridurre gli incidenti. Adatta anche a pavimenti irregolari