Ruota 100 mm
Basetech
EAN:
4031582418989
Numero articolo:
POO100x36-Ø12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, carat...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro di asse con diametro di 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 44,4 mm. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta