Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota Basetech è una ruota per carrelli con diametro di 65 mm, larghezza del battistrada di 30 mm e lunghezza del mozzo di 34,5 mm, progettata per l'utilizzo in roll container e arredi e espositori per negozi. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al nucleo, mentre il battistrada è dello stesso materiale del nucleo. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale con diametro di 12 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 240 kg e una capacità di carico dinamico di 120 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e durabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
POO065x30-Ø12
EAN
4031582418965
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,05 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
34,5 mm
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta