Ruota 160 mm
Supratech
EAN:
4031582442502
Numero articolo:
PJR160x40-Ø20 HL58
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diamet...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Supratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza della battuta di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, mentre la battuta è in gomma termoplastica, garantendo durabilità e aderenza su diverse superfici. L'hub presenta una lunghezza di 58 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su castor standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetto a rulli per assicurare rotazione fluida e affidabile. Supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 3 km/h. Ideale per roll container, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto.