Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni in roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. La capacità di carico statico è di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e industriali leggeri.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
POO125x40-Ø12
EAN
4031582418996
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 3 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,18 kg
Име на продукта
Basetech
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (D)
65 Shore D
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
12 mm
Дължина на центъра
44,4 mm
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta