Ruota 80 mm
Basetech
EAN:
4031582418972
Numero articolo:
POO080x34-Ø12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, ca...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 80 mm e una larghezza del battistrada di 34 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è dotata di cuscinetto piano e presenta un foro assiale di 12 mm di diametro, con una lunghezza del mozzo di 44,4 mm. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg e una capacità dinamica di 125 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto e movimentazione in ambienti commerciali e industriali leggeri.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta