Ruota 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Numero articolo:
POR100x36-Ø12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, ca...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Basetech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni quali roll container e arredi e espositori per negozi, caratterizzata da un diametro di 100 mm e una larghezza del battistrada di 36 mm. Il corpo è realizzato in polipropilene, identico al materiale del nucleo, garantendo uniformità costruttiva e durabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura scorrevolezza e affidabilità operativa. L'hub presenta una lunghezza di 44,4 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 12 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota supporta un carico statico massimo di 320 kg e un carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione moderata in ambienti commerciali e logistici.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta