Ruota 100 mm
Elastech heat
Order number:
199034364
EAN:
4031582348620
Numero articolo:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento. I...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm e la lunghezza del mozzo è di 45 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La ruota è realizzata in alluminio e il battistrada è caratterizzato da smorzamento e resistenza al calore. Il cuscinetto è un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali esigenti.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi