fisso
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni durature. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire una struttura stabile e resistente nel tempo. L'alloggiamento in lamiera di acciaio pesante assicura una costruzione solida e idonea a sopportare sollecitazioni meccaniche significative. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e durabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in vari sistemi di movimentazione. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 150 kg e una capacità di carico dinamico di 75 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per carrelli di produzione, roll container, sistemi logistici postali, carrelli per catering, costruzione di container, macchinari industriali, armadi per attrezzi, banchi da lavoro, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per applicazioni in tecnologia delle camere bianche e sistemi antincendio.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile; il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per applicazioni in spazi ristretti. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Agila supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi, dove affidabilità e prestazioni costanti sono requisiti essenziali.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano, mentre il materiale della battuta di rotolamento è identico al nucleo, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni affidabili. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni meccaniche. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie per camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, sistemi di smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è dotato di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, che garantisce un'installazione stabile e affidabile su diversi tipi di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al componente una struttura resistente e duratura nel tempo, idonea a sopportare ambienti di lavoro gravosi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, con battistrada identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota fissa Alpha supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiali che combinano resistenza meccanica e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge i 500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 250 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che definiscono le prestazioni operative della ruota. Questa ruota fissa è ideale per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 75 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una piastra rettangolare in lamiera di acciaio di media spessore, progettata per garantire stabilità e durabilità nelle applicazioni professionali. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, che combina leggerezza con robustezza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura, letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi. Questa configurazione tecnica garantisce prestazioni affidabili in contesti professionali esigenti.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile anche in condizioni di utilizzo intenso. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza senza compromettere la resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 300 kg e un carico dinamico di 150 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali carrelli per catering, sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro, nonché per fornitori dell'industria automobilistica OEM.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di piastra rettangolare come sistema di fissaggio, ideale per applicazioni industriali diversificate. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano, mentre il materiale della gomma di rotolamento è identico al nucleo in poliammide, assicurando uniformità costruttiva e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg, mentre la capacità dinamica raggiunge 250 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio di media spessore per garantire robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, una soluzione che combina elasticità e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo così la dissipazione delle cariche elettrostatiche in ambienti sensibili. L'altezza complessiva della ruota è di 135 mm, dimensione che la rende idonea per diverse applicazioni. La capacità di carico statico raggiunge i 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi della ruota. Agila è specificamente progettata per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori per negozi, dove le proprietà antistatiche e la affidabilità meccanica risultano essenziali.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che garantisce un'installazione stabile e sicura su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo al prodotto una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica nera vulcanizzata, che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il corpo della ruota è realizzato in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione di varie configurazioni. Dal punto di vista delle prestazioni, la ruota Alpha supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering e distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione di movimentazione robusta e affidabile, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo, ideale per ambienti industriali e applicazioni ad alta sollecitazione. La ruota presenta un diametro di 80 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo in poliammide, offrendo uniformità costruttiva, resistenza all'usura e compatibilità con diverse superfici di contatto. L'altezza complessiva del componente è di 108 mm, dimensione che facilita l'integrazione in sistemi di movimentazione compatti. La ruota supporta una capacità di carico statico di 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili in movimento. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Agila è dotata di una placca rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura una rotazione fluida e affidabile; il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiali che offrono eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti igienici. L'altezza complessiva del prodotto è di 135 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse configurazioni di carrelli e arredi. La ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per applicazioni in letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché per arredi e espositori destinati al settore commerciale.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e rivestita in gomma elastica nera vulcanizzata, mentre il corpo è costruito in poliammide per assicurare resistenza meccanica e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diversi sistemi di movimentazione. La capacità di carico statico raggiunge i 320 kg, mentre la capacità dinamica è di 160 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, assicurando una struttura robusta e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in polipropilene mentre il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 360 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 180 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota idonea per applicazioni industriali esigenti. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori tra cui la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i banchi da lavoro.
Ruota fissa 200 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena nera montato su un corpo in lamiera d'acciaio, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 410 kg e una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a numerose applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 125 mm
La ruota fissa Alpha è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e versatile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, conferendo robustezza strutturale e durabilità nel tempo, particolarmente adatto per ambienti industriali e applicazioni gravose. La ruota presenta un diametro di 125 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene il rilascio di residui colorati sulle superfici di contatto, rendendolo ideale per ambienti sensibili come le camere bianche e i sistemi di distribuzione pasti. L'altezza complessiva del prodotto è di 155 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 500 kg e un carico dinamico di 250 kg alla velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è particolarmente indicata per applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 80 mm
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 80 mm, è equipaggiata con un cuscinetto piano e presenta un battistrada in gomma piena di colore nero montato su un corpo in polipropilene, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 108 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 140 kg e una capacità dinamica di 70 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a molteplici settori applicativi. Questo prodotto trova impiego presso produttori automobilistici OEM, nei carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, nella costruzione di container, in sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, in applicazioni di tecnologia antincendio e protezione antincendio, nella costruzione di macchinari, nei sistemi logistici postali, nei carrelli di produzione e da piattaforma, nei roll container, negli armadi per attrezzi, nelle attrezzature per il trasporto, nelle attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e nei banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha stainless è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali esigenti, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, garantendo eccezionale resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti difficili. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura scorrimento fluido e affidabile. Il materiale della ruota è in poliammide, identico al nucleo, offrendo coerenza strutturale e prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. La capacità di carico statico raggiunge 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 500 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando robustezza e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, combinazione che offre eccellenti prestazioni di scorrimento senza lasciare tracce sulle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 100 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per molteplici applicazioni. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 160 mm
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e efficiente. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici e offre una buona aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per una resistenza ottimale agli urti e all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi di tecnologia bianca, protezione antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Ruota fissa 50 mm
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera che garantisce robustezza e praticità d'uso. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 65 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere che richiedono mobilità controllata e affidabilità nel tempo.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote fisse
Le ruote fisse sono progettate per fornire un movimento stabile e preciso, rendendole la scelta perfetta per il trasporto rettilineo a lunga distanza. Grazie alla loro struttura rigida, offrono un'eccezionale rigidità laterale. Se combinate con due ruote girevoli, offrono un movimento controllato ma manovrabile, garantendo direzione e flessibilità.
Le ruote fisse TENTE offrono diversi vantaggi:
Movimento rettilineo: le ruote fisse garantiscono una corsa stabile e precisa lungo percorsi rettilinei senza inclinazioni indesiderate. Questo le rende perfette per applicazioni che richiedono movimenti sicuri e prevedibili.
Elevata stabilità: il loro design rigido offre una stabilità laterale superiore rispetto alle ruote girevoli. Questa stabilità riduce il rischio di ribaltamento o deriva, soprattutto sotto carichi pesanti.
Manovrabilità controllata: se abbinate a ruote girevoli, consentono un movimento guidato ma flessibile.
Maggiore capacità di carico: il minor numero di parti mobili significa che possono sopportare carichi maggiori rispetto a ruote piroettanti simili.
Tipi di ruote fisse
Le ruote fisse sono disponibili in un'ampia gamma di design per adattarsi a diverse applicazioni, dalla movimentazione di carichi industriali pesanti alla mobilità fluida per le apparecchiature più piccole. Ogni tipo è progettato per offrire vantaggi unici, garantendo il giusto equilibrio tra stabilità, controllo e durata per le vostre esigenze specifiche. Di seguito sono riportati alcuni dei tipi più comuni di ruote fisse e i relativi vantaggi:
Ruote fisse per impieghi gravosi
Queste ruote sono costruite per applicazioni impegnative e offrono un'elevata capacità di carico e una durata eccezionale. Ideali per ambienti industriali, garantiscono un trasporto sicuro e stabile di macchinari pesanti, attrezzature o merci di grandi dimensioni. Le ruote fisse per impieghi gravosi TENTE sono disponibili fino a una capacità di carico di 15.000 kg.
Ruote fisse di piccole dimensioni
Compatte ma efficienti, le piccole ruote fisse sono perfette per attrezzature e mobili leggeri. Il loro design discreto le rende ideali per applicazioni sensibili allo spazio senza compromettere la fluidità dei movimenti. La nostra ruota fissa più piccola Compacta è disponibile con un'altezza totale di 13,5 mm.
Ruote fisse in gomma
Le ruote fisse in gomma combinano la stabilità di un design fisso con le prestazioni fluide e silenziose delle ruote in gomma. Il battistrada in gomma offre un eccellente assorbimento degli urti, riduce il rumore e protegge le superfici sensibili del pavimento dai danni
Ruote fisse con freno
Una scelta più anticonvenzionale ma spesso richiesta sono le ruote fisse con freno. Per una maggiore sicurezza e controllo, queste ruote combinano la stabilità in linea retta di una ruota fissa con un freno sicuro. Poiché le ruote fisse sono prevalentemente combinate con ruote girevoli, disponibili con vari meccanismi di bloccaggio, le ruote fisse raramente richiedono un meccanismo di bloccaggio aggiuntivo. Le ruote fisse con freno sono particolarmente adatte per applicazioni che non devono consentire alcun movimento quando sono ferme.
Le ruote fisse sono essenziali in un'ampia varietà di campi di applicazione, garantendo un trasporto stabile e affidabile in diversi settori. Nel settore sanitario, si trovano comunemente su apparecchiature come carrelli per la sterilizzazione, carrelli per camere bianche e carrelli per biancheria, dove il trasporto guidato e stabile è fondamentale. Negli ambienti industriali, le ruote fisse supportano macchinari pesanti, carrelli elevatori, sistemi navetta automatici e attrezzature da officina, offrendo un trasporto durevole e sicuro su percorsi rettilinei. I mobili e le applicazioni mobili si affidano anche a sedie da ufficio, rollbar, carrelli della spesa, carrelli per la ristorazione e attrezzature da viaggio, dove stabilità e precisione sono altrettanto importanti. Indipendentemente dal segmento, le ruote fisse combinano una struttura robusta con prestazioni affidabili per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di mobilità.