Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali di elevata esigenza. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi contesti di utilizzo. Per quanto riguarda le specifiche di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg alla velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per molteplici applicazioni. La ruota Alpha trova impiego in numerosi settori: produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3478PIJ100P62
EAN
4031582335521
Номер на материал S4
990001242
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,54 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, antitraccia
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
35 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Nero grafite (RAL9011)
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
Alpha
3477PIJ100P62

Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per impieghi industriali e professionali che richiedono affidabilità, stabilità e una facile gestione del carico. Il attacco è costituito da una piastra rettangolare, che garantisce un fissaggio robusto e sicuro alla struttura del veicolo o dell'attrezzatura di destinazione. La forcella è realizzata in lamiera di acciaio, pesante, con rotazione supportata da un cuscinetto a doppio giro di sfere, soluzione che assicura una rotazione fluida e precisa anche sotto carichi elevati. La ruota ha un diametro di 100 mm ed è dotata di cuscinetto a rulli, mentre il battistrada è in gomma piena, antitraccia, che garantisce una lunga durata e un'elevata resistenza all'usura. Il corpo della ruota è in polipropilene. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico statico è di 150 kg, mentre quella dinamica è di 75 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a numerosi settori applicativi, tra cui costruzione automobilistica OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, costruzione di macchinari, logistica postale, banchi da lavoro e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg