Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Compacta è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio leggera che garantisce robustezza e praticità d'uso. La ruota è caratterizzata da un corpo in polipropilene con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto piano per un funzionamento fluido e silenzioso. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 65 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali leggere che richiedono mobilità controllata e affidabilità nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
1438PVH050P60-67x48
EAN
3700001796748
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
65 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,14 kg
Име на продукта
Compacta
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
6 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
55 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
30 mm
Дължина на плаката
67 mm
Ширина на плаката
48 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, leggera
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
21 mm
Диаметър
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano