Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta e affidabile progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate. Il prodotto è equipaggiato con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, realizzata in lamiera di acciaio pesante per garantire stabilità e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e efficiente. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici e offre una buona aderenza, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per una resistenza ottimale agli urti e all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm, dimensione che lo rende adatto a molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 600 kg e una capacità di carico dinamico di 300 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono idonea per applicazioni quali produzione OEM automobilistica, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi di tecnologia bianca, protezione antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature di trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3478UFJ160P63
EAN
4031582377941
Номер на материал S4
990001835
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
115 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,83 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
115 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Ширина на Резба
46 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
46 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di settori industriali e logistici. Il fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e affidabile alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, che riduce l'attrito e favorisce la scorrevolezza. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. La ruota presenta un'altezza complessiva di 200 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto posizionamento. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto trova impiego in applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, roll container, banchi da lavoro e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianti
Ruota girevole 160 mm
Ruota girevole 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 160 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 200 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico è di 600 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, sistemi antincendio, costruzione di macchinari, logistica postale, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto e smaltimento rifiuti, e banchi da lavoro.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg