Ruota girevole con freno totale 160 mm
Alpha
Order number:
990005507
EAN:
4031582377934
Numero articolo:
3477UFJ160P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di settori industriali e logistici. Il f...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Alpha è una ruota girevole con freno totale, progettata per l'impiego in un'ampia gamma di settori industriali e logistici. Il fissaggio è realizzato con una piastra rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e affidabile alla struttura del carrello o dell'attrezzatura. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio, pesante, e incorpora un doppio giro di sfere che assicura una rotazione fluida e precisa della ruota. La ruota ha un diametro di 160 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, che riduce l'attrito e favorisce la scorrevolezza. Il battistrada è in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è in poliammide. La ruota presenta un'altezza complessiva di 200 mm, valore da considerare in fase di progettazione per il corretto posizionamento. La capacità di carico statico è pari a 600 kg, mentre quella dinamica è di 300 kg a una velocità di 4 km/h. Il prodotto trova impiego in applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, roll container, banchi da lavoro e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti