Ruota fissa 100 mm
Alpha
Order number:
990004019
EAN:
4031582306958
Numero articolo:
3478UFR100P62 tyre-5015
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è realizzato in poliammide, combinazione che offre eccellenti prestazioni di scorrimento senza lasciare tracce sulle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che lo rende versatile per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, specifiche che la rendono idonea per ambienti esigenti. Questa ruota fissa è particolarmente adatta per produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, applicazioni antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti