Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando robustezza e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che facilita l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3478DVJ100P62
EAN
4031582306323
Номер на материал S4
990001363
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
70 kg
Статичен Товароносимост
140 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,6 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
103 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
30 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
Цвят на Колело
Passivato blu
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Alpha
3470DVJ100P62

La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma piena di colore nero, mentre il corpo della ruota è costruito in lamiera d'acciaio, combinando resistenza meccanica e stabilità strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di carrelli e attrezzature. La ruota Alpha supporta una capacità di carico statico di 140 kg e una capacità di carico dinamico di 70 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477DVJ100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per l'impiego industriale e professionale, adatto a una vasta gamma di applicazioni, tra cui costruzione di macchinari, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. La fissazione è realizzata tramite piastra rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio pesante e ospita un cuscinetto di articolazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena di colore nero, mentre il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm. La portata statica massima è pari a 140 kg, mentre la portata dinamica è di 70 kg alla velocità di 4 km/h.

100 mm
128 mm
70 kg
100 mm
128 mm
70 kg