Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
Order number:
990001424
EAN:
4031582305111
Numero articolo:
3477DVJ100P62
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per l'impiego industriale e professionale, adatto a una vast...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per l'impiego industriale e professionale, adatto a una vasta gamma di applicazioni, tra cui costruzione di macchinari, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro. La fissazione è realizzata tramite piastra rettangolare, che garantisce un collegamento stabile e sicuro alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio pesante e ospita un cuscinetto di articolazione a doppio giro di sfere, che assicura una rotazione fluida e precisa. La ruota, con diametro di 100 mm, è dotata di cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena di colore nero, mentre il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm. La portata statica massima è pari a 140 kg, mentre la portata dinamica è di 70 kg alla velocità di 4 km/h.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Прилягане
Вилка
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Supporto fissato
Blocco totale per bloccare simultaneamente la ruota e la parte girevole
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere