Ruota fissa 200 mm
Alpha
Order number:
990000479
EAN:
4031582306354
Numero articolo:
3478DVJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena nera montato su un corpo in lamiera d'acciaio, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 410 kg e una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a numerose applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.