Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è costituita da un corpo in lamiera d'acciaio con battistrada in gomma piena nera e cuscinetto a rulli per prestazioni ottimali, con diametro di 200 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. La capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 410 kg. Questa ruota trova applicazione in diversi settori industriali, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
3470DVJ200P63
EAN
4031582303568
Номер на материал S4
990037584
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
205 kg
Статичен Товароносимост
410 kg
Обща височина
240 mm
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,02 kg
Име на продукта
Alpha
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
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
310 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
155 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio
Материал на реазбата
Gomma piena, nera
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli
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
Ruota fissa 200 mm
Ruota fissa 200 mm
Alpha
3478DVJ200P63

La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità in applicazioni industriali gravose. La ruota, con diametro di 200 mm, è equipaggiata con un cuscinetto a rulli e presenta un battistrada in gomma piena nera montato su un corpo in lamiera d'acciaio, assicurando eccellente aderenza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature mobili. Dal punto di vista delle prestazioni di carico, la ruota Alpha supporta una capacità statica di 410 kg e una capacità dinamica di 205 kg a una velocità di 4 km/h, caratteristiche che la rendono adatta a numerose applicazioni quali produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologie delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e per la movimentazione di carichi su carrelli e attrezzature mobili. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, mentre il battistrada è in gomma piena di colore nero, adatta a ridurre le vibrazioni e a proteggere le superfici di scorrimento. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è pari a 410 kg, mentre la portata dinamica è di 205 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg