Ruota girevole con freno totale 200 mm
Alpha
Order number:
990005520
EAN:
4031582305142
Numero articolo:
3477DVJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e per la movimentazione di carichi ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota girevole con freno totale Alpha è un componente progettato per impieghi industriali e per la movimentazione di carichi su carrelli e attrezzature mobili. L'attacco è costituito da una piastra rettangolare, che consente il fissaggio stabile della ruota alla struttura del mezzo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e integra un cuscinetto di rotazione a doppio giro di sfere, che garantisce una rotazione fluida e precisa attorno all'asse verticale. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è dotata di un cuscinetto a rulli, mentre il battistrada è in gomma piena di colore nero, adatta a ridurre le vibrazioni e a proteggere le superfici di scorrimento. Il corpo della ruota è realizzato in lamiera d'acciaio. L'altezza complessiva del componente è di 240 mm. La portata statica è pari a 410 kg, mentre la portata dinamica è di 205 kg alla velocità di 4 km/h. Il prodotto è adatto a numerose applicazioni, tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.